Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Galea
Montage rapide
Assemblage plus rapide grâce à la facilité de montage des fixations.
Pivotement aisé
Tête de pivot avec double rangée de billes.
Pédale de frein ergonomique
Pédale facilement accessible pour le blocage manuel des roues.
Stabilité directionnelle améliorée
Dispositif de blocage directionnel et roulettes fixes pour une meilleure stabilité en virage et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Couleurs intuitives
Une pédale verte pour le blocage de la direction et une pédale rouge pour le blocage total.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Empêche les mouvements inopinés
Blocage de roue par pédale pour actionnement manuel.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Possibilité d’imprimer un logo.
Finition de surface
Or, chrome ou couleurs brillantes.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Protection étanche
Roues avec moyeus étanches contre les projections d’eau et la saleté.
Conformes aux normes sanitaires
Utilisable dans l’industrie agro-alimentaire (homologation Lerpac).
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de