Données techniques
Les fonctions principales de la roulette Scout
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Système de blocage flexible
Deux systèmes de blocage indépendants l’un de l’autre utilisables en même temps sur une roulette.
Pivotement aisé
Roulement à billes de précision dans la tête de pivot pour d’excellentes propriétés de pivotement sous une charge élevée.
Frein ergonomique
Pédale du dispositif de blocage de roue activable et désactivable d’un simple mouvement.
Entretien rapide
Roulements de tête de pivot lubrifiés avec graisse longue durée et équipé d’un point graisseur pour un entretien simple.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance réduite au roulage pour soulager l’utilisateur.
Réduction des risques d'accidents
Forme affinée pour éviter les accrochages dans les passages étroits.
Rappel de direction automatique
Quand elle est soulevée, la roulette s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour le blocage simultané de la roue et du pivot.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Gravé, moulé ou imprimé.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Protection étanche
Roues avec roulements de moyeu étanches contre les projections d’eau et la saleté.
Transport autoguidé
Optimisé pour les exigences élevées des systèmes de transport autoguidés.
Utilisation continue
Roulements de tête de pivot avec joint de protection contre la poussière pour un roulage durable sans entrave.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de