Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Linea
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Blocage central facile d’utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier de commande central.
Solution intégrée
Tous les composants techniques du blocage central sont intégrés.
Commande efficace
Pour un confort ultime, l'actionnement du blocage centralisé se fait en appuyant sur un bouton.
Pédale ergonomique
Pédale de frein « coup de pied » pour enclencher et relâcher rapidement et facilement le frein.
Manœuvrabilité optimisée
Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue grâce à l’effet différentiel.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Sécurité certifiée
Standard de performance certifié par le TÜV Süd pour les roulettes de lits d’hôpital.
Scans fiables
Antimagnétique pour les scanners de sécurité et l’imagerie par résonance magnétique.
Roulette la plus basse du marché pour réduire les risques d’accidents en cas d’utilisation sous des lits d’hôpital.
Blocage sécurisé
Ne roule qu’en cas d’actionnement d’un levier ou d’une poignée de commande par l’utilisateur. Les déplacements involontaires sont impossibles.
Protège-câble intégré
Déflecteur intégré pour prévenir l'encastrement de câbles se trouvant au sol.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Possibilité d’imprimer un logo. Peut aussi être réalisé sur demande avec différentes impressions fournies par le client.
Peinture de finition
Or, chrome ou couleurs brillantes.
Impressions d'images
Possibilité d’imprimer presque tous les motifs sur l’intégralité des enjoliveurs.
Design reconnu
Récompensé par des prix renommés attribués par des jurys internationaux.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Position stable
Extrêmement rigide en torsion pour une position stable des tables d’opération ou les applications lourdes.
Chape solide
Roulette jumelée pour une capacité de charge accrue dans une hauteur minime.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Protection étanche
Roues avec roulements étanches contre les projections d’eau et la saleté.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Temps de nettoyage réduit
Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de