Roulettes fixes 125 mm
Delta twin, 9948UOP125P63

EAN:
4031582366976

Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, precision ball bearing

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 46 mm
Dimension de platine 137 x 137,0 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

46 mm

Dimension de platine

137 x 137,0 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Hauteur

178 mm

Capacité de charge dynamique

750 kg

Résistance à la température

- 40 / + 85 °C

Norme

EN_12532

Poids

3 kg

Diamètre du dôme

136 mm

Dureté du bandage

D 75 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes fixes

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement