Roulettes pivotantes 125 mm
Delta twin, 9940ITP125P63 Flat

EAN:
4031582365641

Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

253 mm

Hauteur

178 mm

Capacité de charge dynamique

750 kg

Résistance à la température

- 10 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

5 kg

Diamètre du dôme

136 mm

Rayon d'encombrement

127 mm

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Accessoires

Roues

ITP125x50-Ø20 flat

Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Variantes

Roulettes

9942ITP125P63 Flat

Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passiva...

Roulettes

9948ITP125P63 Flat

Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement