Roues
ITP125x50-Ø20 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dimension de platine | 137 x 137,0 mm |
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
50 mm
Dimension de platine
137 x 137,0 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Hauteur
178 mm
Capacité de charge dynamique
750 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
4 kg
Diamètre du dôme
136 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes fixes
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel h...
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passiva...