La nouvelle référence en matière de sécurité sur le lieu de travail

Plus de sécurité grâce à des pare-pieds souples, sans compromis

Pourquoi un pare-pied souple ?

Avec le système de pare-pieds TENTE, vous évitez les accidents sur le lieu de travail et garantissez une sécurité maximale. La particularité  : Les protections en caoutchouc souple peuvent être utilisées même sur des sols irréguliers et des rampes, permettant un transport fluide et sans interruption.

La sécurité alliée à la souplesse

  • Prévient les contusions : Les pare-pieds en caoutchouc souple se compressent vers l’intérieur en cas de contact avec un pied, assurant une protection fiable contre les blessures.
  • Surmonte les irrégularités  : Idéal pour les environnements industriels – pas d’accrochage ni de blocage sur les rainures, rampes ou rebords. industriels – pas d’accroche ou de blocage sur les rainures, les rampes ou les bords. Même les bouches d’égout surélevées ou les risques de trébuchement à proximité des monte-charges ne posent plus de problème. onvient pour franchir des rampes et obstacles inclinés jusqu’à 15°.
  • Protection complète : Le pare-pied ne se limite pas à l’avant, il couvre aussi les côtés, y compris autour de l’axe de la roue. Ainsi, même les zones proches de l’axe ne présentent plus de risque de blessure. Ainsi, même les zones proches de l’axe ne présentent plus de risque de blessure.
  • Réduction des temps d’arrêt et des coûts associés  : Les blessures aux pieds causées par les roues figurent parmi les accidents de travail les plus fréquents. Nos pare-pieds souples réduisent considérablement ce risque – et donc les arrêts et coûts qui en découlent.

Adapté à votre application

Profitez d’un pare-pied préassemblé sur vos nouvelles roulettes forte charge, ou équipez vos roulettes TENTE existantes directement sur site – sans modifications complexes.

  • Rétrofit rapide et facile : Une chape adaptée permet une installation simple par l’utilisateur : aucun réalignement ou nouveau perçage requis.
  • Également disponible préassemblé : Aucun montage ni ajustement supplémentaire nécessaire.
  • Pour les roues jusqu’à ⌀250 mm – tailles supérieures disponibles sur demande.


Données techniques

Largeur : 151 mm

Longueur : de 185 mm à 310 mm (selon le ⌀ de la roue)

Garde au sol : 19 mm – maintient une distance de sécurité par rapport au sol

Description: caoutchouc souple, dureté Shore A 75

Résistance à la température : de -20 °C à +60 °C

Responsive Layout

« La solution deTENTE améliore les conditions de travail tout en protégeant nos produits. »

Tobias Rüther, Coordinnateur Sécurité chez INTERPANE Group

Tobias Rüther, Coordinnateur Sécurité chez INTERPANE Group

Des questions ?

Remplissez le formulaire de contact ci-dessous pour contacter nos experts. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à trouver la solution de mobilité parfaite pour vos besoins individuels.

Request
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.