Industrie automobile

VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ

Votre partenaire pour une meilleure mobilité

Ce qui nous lie indissociablement à l'industrie automobile : l'objectif commun d'améliorer constamment la mobilité des personnes. Des constructeurs et des fournisseurs automobiles de renom font confiance à nos solutions système orientées vers les applications, qui établissent de nouvelles normes dans un large éventail de domaines. En commençant par l'ergonomie et la facilité d'utilisation, en passant par la productivité et le transport, jusqu'aux applications exigeantes de l'intralogistique, où la durabilité et la rapidité jouent un rôle central.

Le garant de la facilité d'utilisation

L'une de nos marques de fabrique : un traitement exceptionnel. Les solutions de mobilité telles que TENTE E-Drive permettent une utilisation intuitive et sont synonymes d'une facilité d'utilisation exceptionnelle. Dans le même temps, ils répondent aux normes les plus élevées en matière d'ergonomie des lieux de travail et peuvent contribuer à réduire de manière notable les temps d'arrêt. Avec nos solutions d'entraînement électrique et nos systèmes de verrouillage facilement accessibles, nous apportons une contribution importante à l'ergonomie du lieu de travail et aidons les entreprises à accroître leur efficacité dans leurs activités quotidiennes. Nous proposons aux fabricants et aux fournisseurs des solutions sur mesure dérivées d'un système modulaire existant.

La voie vers plus de productivité

Les systèmes de transport sans conducteur ou autonomes augmentent la productivité, mais sont généralement associés à des coûts d'investissement très élevés en raison des infrastructures nécessaires. TENTE peut également apporter son aide dans ce domaine et soutient les entreprises avec une large gamme d'autres produits - par exemple dans notre centre d'innovation pour les nouveaux systèmes logistiques : le TENTE Application Shop.

Nos produits

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Nos solutions

Nos références clients