Supratech
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
Core attributes
| Rakendused | Professional Furniture, Shopping Trolleys |
|---|---|
| Toote nimi | Supratech |
| kandevõime 4 km/h | 80 KG |
| kandevõimestaatiline | 160 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| Üldine kaal | 0.17 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Roller bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| võll'i ava diameeter | 12 mm |
| rummu laius | 44.4 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |