Omikron twin
9950FTP300P68
Core attributes
| Rakendused | Heavy Transport Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Omikron twin |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| Standardne | similar EN12532 - Transport Equipment |
| kandevõime 4 km/h | 4000 KG, 6000 KG |
| kandevõime 6 km/h | 4000 KG |
| kandevõimestaatiline | 9000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 415 mm |
| Kogulaius | 272 mm |
| Üldine kaal | 66.91 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
| pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
| Värv | Transparent coating, Transparent coating |
| offset | 80 mm |
| Pööratav raadius | 248 mm |
| pöörlev ühendus | 496 mm |
| kupli läbimõõt | 250 mm |
Ratas
| Keha materjal | Casting |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 300 mm |
| veerepinna laius | 80 mm |
| ratas laius | 80 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 270 mm |
| Plaadi laius | 250 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 210 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 230 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 17 mm |