Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Rakendused | Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts, Shopping Trolleys, Sterilization |
|---|---|
| Toote nimi | Maxtech |
| kandevõime 4 km/h | 150 KG |
| kandevõimestaatiline | 300 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| Üldine kaal | 0.21 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
| Laagr | Roller bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| võll'i ava diameeter | 12 mm |
| rummu laius | 44.4 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |