Kappa
9682TOO125P63 CL67
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Kappa |
| Toote tüüp | Swivel castor with total lock, head end of castor |
| kandevõime 4 km/h | 840 KG |
| kandevõime 6 km/h | 700 KG |
| kandevõimestaatiline | 1400 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 170 mm |
| Kogulaius | 116 mm |
| Üldine kaal | 3.61 KG |
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
| offset | 48 mm |
| Pööratav raadius | 112.5 mm |
| pöörlev ühendus | 225 mm |
| kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide, heavy |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Plain bearing |
| ratas värv | Natural white |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 125 mm |
| veerepinna laius | 50 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 135 mm |
| Plaadi laius | 110 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |