Elastech
UEP 200x46-Ø20
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
|---|---|
| Toote nimi | Elastech |
| kandevõime 4 km/h | 400 KG |
| kandevõimestaatiline | 800 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| Üldine kaal | 1.24 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 200 mm |
| veerepinna laius | 46 mm |
| võll'i ava diameeter | 20 mm |
| rummu laius | 60 mm |
| ratas laius | 46 mm |
| veerepind (A) | 63 Shore A |