Duratech
MOP 200x50-Ø35 HL60
Core attributes
| Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Toote nimi | Duratech |
| kandevõime 4 km/h | 3360 KG |
| kandevõime 6 km/h | 2800 KG |
| kandevõimestaatiline | 5600 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| Üldine kaal | 2.58 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide, super heavy |
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
| võll'i ava diameeter | 35 mm |
| rummu laius | 60 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (D) | 75 Shore D |
| Laagri tüüp | 6307 |