Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Core attributes
| Toote nimi | Basetech |
|---|---|
| kandevõime 3 km/h juures | 35 KG |
| kandevõimestaatiline | 70 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| Üldine kaal | 0.01 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Plain bearing with spacer tube |
| ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 38 mm |
| veerepinna laius | 20 mm |
| võll'i ava diameeter | 6 mm |
| rummu laius | 21.5 mm |
| ratas laius | 20 mm |
| veerepind (D) | 65 Shore D |