Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Toote nimi | Alpha stainless |
| Erifunktsioonid | Stainless |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 150 KG, 200 KG |
| kandevõimestaatiline | 300 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 128 mm |
| Kogulaius | 75 mm |
| Üldine kaal | 0.69 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Stainless steel, heavy |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Stainless steel, Stainless steel |
| offset | 41 mm |
| Pööratav raadius | 91 mm |
| pöörlev ühendus | 182 mm |
| kupli läbimõõt | 75 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
| Laagr | Roller bearing, stainless |
| ratas värv | Natural white |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 13 mm |