Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 전문 청소용 카트, 제조공장 |
|---|---|
| 제품명 | Alpha stainless |
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 특수 기능 | 스테인리스 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 KG, 200 KG |
| 적재 용량 고정 | 300 KG |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 너비 | 75 mm |
| 전체 체중 | 0.69 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 |
| 오프셋 | 41 mm |
| 회전 반경 | 91 mm |
| 회전 간섭 | 182 mm |
| 돔 직경 | 75 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 롤러 베어링 , 스테인리스 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | Natural white |
| 휠 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 휠 너비 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
|---|---|
| 볼트 홀 직경 | 13 mm |