Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha stainless |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Īpašas funkcijas | Nerūsējošais |
| Kravnesība pie 4 km/h | 150 KG, 200 KG |
| Statiskā kravnesība | 300 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 128 mm |
| Kopējais platums | 75 mm |
| Kopējais svars | 0,69 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds, Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 91 mm |
| Grozāms savienojums | 182 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Natural white |
| Riteņa diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Riteņa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
|---|---|
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |