Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto |
|---|---|
| Nume produs | Alpha stainless |
| Caracteristici speciale | Inoxidabil |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG, 200 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 300 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Greutate totală | 0,69 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Oțel Inoxidabil, greu |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Oțel Inoxidabil , Oțel Inoxidabil |
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 91 mm |
| Interferență pivotantă | 182 mm |
| Diametru cupolă | 75 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Natural white |
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm |