Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Alpha stainless |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| Funkcje specjalne | Nierdzewne |
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 4 km/h | 150 KG, 200 KG |
| Statyczna nośność | 300 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 0,69 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Nierdzewne, ciężka |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | Stal Nierdzewne , Stal Nierdzewne |
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 91 mm |
| zasięg działania koła | 182 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko walcowe, Nierdzewne |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 13 mm |