Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha stainless |
|---|---|
| Приложения | Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки |
| Специальные функции | Нержавеющая сталь |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG, 200 KG |
| грузоподъемность, статическая | 300 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 128 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 0,69 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
| офсет (смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 91 mm |
| поворотное соединение | 182 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь |
| Цвет колесо | Natural white |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 100 mm |
| Ширина протектор | 32 mm |
| Ширина колесо | 32 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 13 mm |