Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Carrelli pulizia, Macchinari e attrezzature per officina, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha stainless |
| Caratteristiche speciali | Inossidabile |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 4 km/h | 150 KG, 200 KG |
| Portata statica | 300 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 0,69 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Acciaio Inossidabile, Pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Acciaio Inossidabile , Stainless steel |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 91 mm |
| Ingombro di piroettamento | 182 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Natural white |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
|---|---|
| Diametro del foro | 13 mm |