Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Speciális funkciók | Rozsdamentes |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG, 200 KG |
| Statikus teherbírás | 300 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 128 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 0,69 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
|---|---|
| Villa alakja | Széles |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél |
| ellensúlyoz | 41 mm |
| Forgatási sugár | 91 mm |
| körbeforgás | 182 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy, rozsdamentes |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Natural white |
| Kerékátmérő | 100 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 13 mm |