Agila twin
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
Core attributes
| Rakendused | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Toote nimi | Agila twin |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 99 mm |
| Kogulaius | 71 mm |
| Üldine kaal | 0.52 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 31.4 mm |
| Pööratav raadius | 72.5 mm |
| pöörlev ühendus | 145 mm |
| kupli läbimõõt | 65 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 75 mm |
| veerepinna laius | 25 mm |
| ratas laius | 25 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 10.3 mm |