Ruedas con freno
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e integra un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso inoxidable para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha, donde las propiedades conductoras eléctricas son esenciales.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables que aseguran un desplazamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha donde se requieren propiedades conductoras eléctricas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso inoxidable para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e integra un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso inoxidable para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha, donde las propiedades conductoras eléctricas son esenciales.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables que aseguran un desplazamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables que aseguran un desplazamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida y redonda. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso inoxidable para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha donde se requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Galea stainless está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Galea stainless está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha, donde las propiedades conductoras eléctricas son esenciales.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 139 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 162 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha, donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha, donde se requiere movilidad controlada y materiales resistentes a la corrosión.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y está equipada con cojinete liso para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha, donde se requiere movilidad controlada y materiales resistentes a la corrosión.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 162 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 162 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha, donde se requiere movilidad controlada y materiales resistentes a la humedad.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 100 mm que proporciona un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida y redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm que proporciona excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 162 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 162 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con frenos
Las ruedas con frenos están diseñadas para proporcionar una movilidad segura y un control preciso al combinar un movimiento suave con mecanismos de bloqueo confiables. Diseñados con materiales duraderos y sistemas de frenado integrados, garantizan la estabilidad y la seguridad cuando es necesario, tanto en movimiento como cuando están parados.
Las ruedas TENTE con frenos ofrecen varias ventajas:
Mayor seguridad: el mecanismo de bloqueo detiene los movimientos inesperados, lo que le brinda tranquilidad y estabilidad.
Bloqueo seguro: garantiza que su aplicación permanezca segura en su lugar cuando sea necesario, evitando cualquier movimiento no deseado.
Mayor eficiencia: una aplicación segura conduce a un entorno de trabajo más seguro y productivo, lo que permite flujos de trabajo más eficientes.
Durabilidad: las ruedas TENTE están diseñadas para soportar cargas pesadas y un uso frecuente sin comprometer la confiabilidad.
Tipos de mecanismos de frenado con ruedas
En términos profesionales, el mecanismo de freno suele denominarse mecanismo de bloqueo. Hay varios tipos de mecanismos de bloqueo para las ruedas, cada uno de los cuales ofrece beneficios únicos para diferentes necesidades:
Freno de Aro
El freno de rueda es un bloqueo del pedal operado manualmente que evita el movimiento indefinido de la rueda y, al mismo tiempo, permite que la rueda gire libremente. Este mecanismo de bloqueo es ideal para aplicaciones, como una estación de trabajo o un carro, que necesitan permanecer inmóviles pero que también requieren un movimiento fácil.
Bloqueo direccional
Un mecanismo de bloqueo direccional permite bloquear el eslabón giratorio y, al mismo tiempo, permitir que la rueda giratoria gire. Ideal para mejorar la dirección en las curvas, así como para moverse en línea recta durante largas distancias.
Bloqueo total
Esto bloquea tanto la rueda como la carcasa giratoria, impidiendo todo movimiento de la rueda. Un bloqueo total es perfecto para los equipos que necesitan un soporte seguro.
Bloqueo centralizado
Un cierre centralizado permite el bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca de accionamiento central. Un mecanismo de cierre centralizado puede combinarse con ruedas de bloqueo direccional y total, así como con un mecanismo de freno de rueda. Bloqueo direccional combinado para mejorar la dirección en las curvas, así como el movimiento en línea recta a largas distancias. También cuenta con un cierre total para bloquear simultáneamente la rueda y una carcasa giratoria para una posición segura.
Bloqueo intermitente
La cerradura intermitente se activa cuando se coloca algún peso sobre la rueda. En la mayoría de los casos, este mecanismo de bloqueo evita el movimiento al detener la operación hasta que se retire la carga. Los frenos intermitentes se utilizan con frecuencia para aplicaciones como sillas de oficina u otros muebles.
Campos de aplicación de las ruedas con frenos
Las ruedas con frenos se utilizan en una amplia gama de industrias y proporcionan movilidad y estabilidad cuando es necesario. En un entorno industrial, por ejemplo, ayudan a mover maquinaria pesada y carros de transporte, a la vez que garantizan que permanezcan en su lugar de forma segura durante la operación. Los equipos médicos, como las camas de hospital y los soportes intravenosos enrollables, dependen de ellos para lograr un movimiento suave y un cierre firme cuando está parado. En un entorno logístico, permiten que aplicaciones como los carros de recolección y las jaulas antivuelco sean maniobrables y seguras al cargar o descargar mercancías. Los espacios comerciales y minoristas se benefician de ellas en las unidades de visualización y las estaciones de trabajo móviles, ya que ofrecen flexibilidad y evitan movimientos no deseados. Incluso en muebles y aplicaciones para el hogar, se encuentran en sillas de oficina, muebles multimedia y unidades de almacenamiento, lo que facilita las tareas diarias. Independientemente del sector, las ruedas de freno ofrecen el equilibrio perfecto entre movimiento y control, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y la comodidad.