Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
EAN:
4031582439151
Número de producto:
3470BOG080P30-13
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente resistente al calor con banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos