Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
Número de pedido:
990029084
Número de producto:
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda giratoria Agila twin es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en camas de cuidados, carros de cat...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria Agila twin es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda. El sistema de fijación utiliza un agujero para tornillo que permite una instalación segura y versátil en diferentes tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y dispone de dos carreras de bolas en el rodamiento giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros con un cuerpo de polipropileno y una banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que proporciona excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento óptimo y una larga vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 99 milímetros, permitiendo una integración compacta en diferentes diseños de equipamiento. En cuanto a las especificaciones de carga, esta rueda soporta una capacidad estática de 200 kilogramos y una capacidad dinámica de 100 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, características que la hacen idónea para aplicaciones de movilidad controlada y transporte de cargas moderadas en entornos profesionales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo