Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila light
Número de pedido:
990900424
EAN:
4031582331486
Número de producto:
1470PAO075P40 Tente
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Rueda giratoria Rueda Agila light incorpora una Placa cuadrada como sistema de fijación, proporcionando una instalación segur...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Rueda giratoria Rueda Agila light incorpora una Placa cuadrada como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y cuenta con un rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, montada sobre Cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en Camas de cuidados, Carros de limpieza profesional y Mobiliario y expositores de tienda, combina resistencia y maniobrabilidad en un diseño compacto.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales