Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Rueda giratoria Rueda Agila light está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda resulta ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de limpieza profesional y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria Rueda
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud.
Befestigungsart
Agujero para tornillo
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Pasivado azul
Gabelform
Ancho
Material
Chapa de acero, ligera
Schwenklager
Dos carreras de bolas
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Poliuretano, Inyectado
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Cojinete liso
Radfarbe
Gris plateado (RAL7001)
Conjunto de mangos
Befestigungsoptionen
Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud.
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

La Agila light es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano inyectado y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento interno. Con un diámetro de rueda de 75 mm, el conjunto alcanza una altura total de 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de limpieza profesional y mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

La Agila light es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano inyectado y utiliza cojinete liso como sistema de rodamiento interno. Con un diámetro de rueda de 75 mm, el conjunto alcanza una altura total de 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de limpieza profesional y mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg