Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2470PIO125R05-28
EAN
4031582361124
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
163 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.9 kg
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
28 mm
Longitud del Perno
45 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
207 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
103.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Casquillo
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y el eje correspondiente. Con un peso de 0,05 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para aplicaciones industriales que requieren precisión en el montaje.

Accesorio
Casquillo
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero en aplicaciones de movilidad industrial. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y su sistema de montaje, con un peso ligero de 0,04 kg que minimiza la carga adicional sobre el conjunto.

Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Agila
2471PIO125R05-28

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

125 mm
163 mm
Uso ligero
125 mm
163 mm
Uso ligero
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477PIO125R05-28

La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

125 mm
163 mm
Uso ligero
125 mm
163 mm
Uso ligero