Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3470UOO100P30-13
EAN
4031582304657
Número de material S4
990061101
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
75 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.67 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
75 mm
Interferencia de giro
180 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
90 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
36 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
36 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477UOO100P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para múltiples aplicaciones. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la convierte en una solución robusta para equipos industriales y sistemas de transporte que requieren control de movimiento y frenado total.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477UOO100P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para múltiples aplicaciones. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la convierte en una solución robusta para equipos industriales y sistemas de transporte que requieren control de movimiento y frenado total.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg