Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
EAN:
4031582361292
Número de producto:
2470PIP100R05-32
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carca...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos