Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Galea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Ancho total
66 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.55 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Soporte
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material de la carcasa
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
59 mm
Interferencia de giro
258 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
129 mm
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

La rueda giratoria rueda Galea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

La rueda giratoria con freno de rueda Galea está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno robusto con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg