Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea
Número de pedido:
990771911
EAN:
4031582352535
Número de producto:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una insta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Documentos
- TENTE_medical_devices_product_brochure_ES_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_ES_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_ES_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_ES_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_ES_TRI__1_.pdf
- TENTE_Automotive_ES_TRI.pdf
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y control de frenado preciso.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
Premio Interzum
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Características especiales