Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2477XSP100R05-28
EAN
4031582343373
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
138 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
1.07 kg
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
28 mm
Longitud del Perno
45 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
262 mm
Desplazamiento
43.5 mm
Radio de giro
131 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Casquillo
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y el eje correspondiente. Con un peso de 0,05 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para aplicaciones industriales que requieren precisión en el montaje.

Accesorio
Casquillo
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero en aplicaciones de movilidad industrial. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y su sistema de montaje, con un peso ligero de 0,04 kg que minimiza la carga adicional sobre el conjunto.

Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
138 mm
Uso ligero
100 mm
138 mm
Uso ligero
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

La rueda giratoria con freno direccional Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 138 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima admisible es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
138 mm
Uso ligero
100 mm
138 mm
Uso ligero