Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Número de producto:
6941UFP125R05-28 grey
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 190 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 3 km/h. Especialmente diseñada para aplicaciones médicas como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de medicación, carros de enfermería y ecógrafos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable