Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
EAN:
4031582378856
Número de producto:
5071PJP100P30-12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)