Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Linea light es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para aplicaciones médicas, hospitalarias y de mobiliario profesional, equipada con un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diversos tipos de equipos. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 65 milímetros y está construida con un cuerpo de polipropileno de gran resistencia, combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica que garantiza un desplazamiento suave y silencioso. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un giro fluido y prolongada vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 68 milímetros, lo que la convierte en una solución compacta para espacios reducidos. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos y una carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La Linea light es especialmente indicada para carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles diversos, entornos hospitalarios, muebles multimedia, carros de medicación, residencias de ancianos, carros de enfermería, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403961
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
46 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
68 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Linea light
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Soporte
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material de la carcasa
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
23 mm
Interferencia de giro
134 mm
Radio de giro
67 mm
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
13.9 mm
Diámetro
65 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Impresiones fascinantes
Tapas de rueda imprimibles con casi cualquier motivo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

La Linea light es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones médicas, hospitalarias y de mobiliario profesional, equipada con un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diversos sistemas de transporte y equipamiento. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 65 mm y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma termoplástica, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. El sistema de rodadura incorpora un cojinete liso con separador tubo separador que optimiza la rotación y extiende la vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 68 mm, proporcionando proporciones compactas para su integración en espacios reducidos. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles diversos, entornos hospitalarios, muebles multimedia, carros de medicación, residencias de ancianos, carros de enfermería, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

La Linea light es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para aplicaciones médicas, hospitalarias y de mobiliario profesional, equipada con un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diversos tipos de equipos y muebles. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 65 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma termoplástica, garantizando un movimiento suave y silencioso. El sistema de rodadura incorpora un cojinete liso con separador tubo separador que optimiza el desempeño y prolonga la vida útil del componente. Con una altura total de 68 milímetros, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 80 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La Linea light es especialmente indicada para carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles diversos, muebles multimedia, carros de medicación, carros de enfermería, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional en hospitales, residencias y hogares de ancianos.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg