Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
EAN:
4031582452662
Número de producto:
2475PJH050P40-60x60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una inst...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso, complementada por un cojinete liso para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales