Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con central, Freno total Alpha central incorpora una placa con bloqueo central que garantiza un control preciso del movimiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas para una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 300 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 600 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
Número de material S4
990064664
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con central, Freno total
Ancho total
99 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
250 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
3.11 kg
Nombre del producto
Alpha central
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa con bloqueo central
Diámetro del orificio de la placa
13 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
77.5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Longitud de la placa
176 mm
Anchura de la placa
112 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
96 mm
Interferencia de giro
287 mm
Desplazamiento
55 mm
Radio de giro
143.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
46 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
46 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
special-features-image
Características especiales