Rueda fija 75 mm
Agila
Número de pedido:
990028590
EAN:
4031582344523
Número de producto:
2478DYK075P60-67X60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad estructural. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, incorporando rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto alcanza los 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 110 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas