Rueda fija 50 mm
Agila
Número de pedido:
990039979
EAN:
4031582404326
Número de producto:
2478UAP050P41-55
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en chapa de a...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Documentos
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en chapa de acero mediana que garantiza robustez y durabilidad. La rueda incorpora un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente resistencia al desgaste y rodadura silenciosa, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario