Rueda fija 50 mm
Agila
Número de pedido:
990003898
EAN:
4031582030013
Número de producto:
2478PJI050P41-55
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Documentos
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero de grosor mediano que garantiza robustez y durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales