Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está construida con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano inyectado, asegurando un excelente agarre y durabilidad. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que facilitan un movimiento suave y confiable. La altura total del conjunto alcanza 240 mm, dimensión crítica para la integración en sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 1000 kg, mientras que en operación dinámica puede transportar 400 kg a una velocidad de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación. La rueda Zeta está especialmente diseñada para su uso en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataformas, así como en equipos de transporte general, donde la confiabilidad y el rendimiento son fundamentales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4688UAP200P63
EAN
4031582396485
Número de material S4
990838444
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
117 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
2.56 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
117 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material de la carcasa
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Cabezal giratorio endurecido
Cubiertas de rodamientos reforzadas y tratadas térmicamente
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø200

El Accesorio Protección para los pies es un componente diseñado específicamente para ruedas giratorias, ofreciendo una solución efectiva de protección en aplicaciones industriales y comerciales. Con un peso de 0,75 kg, este accesorio proporciona una protección robusta contra daños mecánicos, desgaste prematuro y contaminación externa que podrían comprometer la funcionalidad de las ruedas. Su construcción está optimizada para garantizar durabilidad y resistencia en entornos exigentes, manteniendo la movilidad y el rendimiento operativo del sistema de rodaje. Este componente se integra fácilmente en instalaciones existentes, mejorando significativamente la vida útil del equipo y reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable para garantizar un funcionamiento fiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro suave y controlado. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en poliamida, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 400 kg a una velocidad de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

La rueda giratoria rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una durabilidad excepcional bajo cargas intensivas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento suave y silencioso. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno total y freno direccional accionado por resorte, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg