Rueda fija 200 mm
Zeta
Número de pedido:
990833046
EAN:
4031582366686
Número de producto:
4688ITP200P63 cv
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones industriales exi...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una operación suave y duradera en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre un cuerpo de aluminio y equipada con rodamientos de bolas de precisión para asegurar un desempeño óptimo. La altura total del conjunto alcanza 240 mm, proporcionando una configuración compacta y eficiente. En cuanto a capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que en operación dinámica puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes requisitos operacionales. Esta rueda fija está especialmente indicada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte, donde se requiere fiabilidad, precisión y resistencia excepcionales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Cabezal giratorio endurecido
Cubiertas de rodamientos reforzadas y tratadas térmicamente