Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 200 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, ofreciendo un rendimiento robusto para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.48 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Pasivado azul
Gabelform
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Goma maciza, negro
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Achse
Enroscado con tuerca
Lager
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga de 205 kg dinámicos a 4 km/h y 410 kg estáticos. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y está equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg