Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas, montada sobre un cuerpo de polipropileno que combina ligereza con resistencia mecánica. La altura total del conjunto alcanza 240 mm, dimensión crítica para la integración en espacios limitados. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 410 kg y una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren transporte controlado de cargas moderadas. Esta rueda es idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
3478PIR200P63
EAN
4031582306521
S4 Materialnummer
990004194
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.47 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Pasivado azul
Gabelform
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Schwenklager
Dos carreras de bolas
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Goma maciza, sin marcas
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Achse
Enroscado con tuerca
Lager
Rodamiento de rodillos
Radfarbe
Negro grafito (RAL9011)
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg