Rueda fija 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Número de producto:
3478DIJ200P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar rastros en el suelo, y está montada sobre un rodamiento de rodillos de alta calidad para un funcionamiento suave y duradero. El diámetro de la rueda es de 200 mm y la altura total del conjunto alcanza los 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 410 kg, lo que la convierte en una solución ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales