Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Alpha está diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima fiabilidad y durabilidad. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y al desgaste en entornos industriales severos. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y libre de mantenimiento, con un diámetro de 160 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura sobre diferentes superficies. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 200 mm, optimizada para la integración en equipos industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a velocidades de 3 km/h y 4 km/h, y 200 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática máxima es de 600 kg, proporcionando versatilidad para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
300 kg
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.99 kg
Nombre del producto
Alpha
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Housing
Color
Acero Inoxidable
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Ancho de Banda de rodadura
46 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
special-features-image
Características especiales