Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, lo que contribuye a mantener un peso moderado sin comprometer la resistencia estructural. Con una altura total de 200 mm, esta rueda está optimizada para entornos de trabajo intenso. La capacidad de carga estática alcanza 1100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 440 kg a 6 km/h y 550 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones de la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte general.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4688ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337556
Número de material S4
990838075
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
117 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
550 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
440 kg
Capacidad de carga estática
1100 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
2.45 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
117 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material de la carcasa
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris tráfico A (RAL7042)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Cabezal giratorio endurecido
Cubiertas de rodamientos reforzadas y tratadas térmicamente
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø160

El Accesorio Protección para los pies es un componente diseñado específicamente para ruedas giratorias, proporcionando una solución de protección robusta y funcional. Con un peso de 0,67 kg, este accesorio ofrece una construcción equilibrada que facilita su instalación y mantenimiento en sistemas de movilidad industrial. La Protección para los pies está concebida para salvaguardar tanto la integridad estructural de la rueda giratoria como la seguridad del entorno de trabajo, minimizando riesgos de daños y prolongando la vida útil del equipo. Su diseño técnico permite una integración eficiente en diferentes configuraciones de castores, adaptándose a aplicaciones diversas en entornos industriales y comerciales.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación, que se integra en estructuras mediante chapa de acero muy pesada como material de alojamiento. El conjunto incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, proporcionando estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 200 mm, dimensión que facilita su integración en diversos tipos de equipos y plataformas. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1100 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, permitiendo una amplia versatilidad operativa. Esta rueda giratoria está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte, donde la confiabilidad y el rendimiento son críticos.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación es una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un sistema de giro con dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y fiable bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza una banda de rodadura de poliuretano, fundido, sobre un cuerpo de aluminio, combinando resistencia al desgaste con un peso contenido. Su rodamiento es de bolas de precisión, lo que contribuye a un desplazamiento uniforme y a un control preciso de la dirección. Las dimensiones generales de la unidad son de 200 mm de altura total. En cuanto a la capacidad de carga, el producto soporta una carga estática de 1100 kg y una carga dinámica de 440 kg a 6 km/h o de 550 kg a 4 km/h. Por su versatilidad, Zeta está indicada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

La Zeta es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte. El conjunto de fijación es de tipo placa rectangular, un formato que permite una instalación estable y directa sobre la superficie de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y dispone de un cojinete giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y una elevada resistencia mecánica. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento fiable y uniforme. La banda de rodadura está realizada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinación que aporta bajo peso, buena resistencia al desgaste y amortiguación en el contacto con el suelo. La altura total del producto es de 200 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg. La carga dinámica admisible es de 440 kg a una velocidad de 6 km/h y de 550 kg a una velocidad de 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

El producto Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte, destinada a la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte. Su fijación es una placa rectangular que permite un montaje sólido y estable en el bastidor. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y cuenta con un cojinete giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable. La rueda, de 160 mm de diámetro, utiliza un rodamiento de bolas de precisión, con banda de rodadura de poliuretano fundido y cuerpo de aluminio, lo que combina ligereza y robustez. La altura total del conjunto es de 200 mm. La capacidad de carga estática nominal es de 1100 kg, y la carga dinámica es de 440 kg a 6 km/h y de 550 kg a 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse es una rueda giratoria con freno total y freno direccional accionado por resorte, diseñada para entornos industriales exigentes. El elemento de montaje es una placa rectangular que permite una fijación estable y sencilla a la estructura del equipo o del carro. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro fluido y una alta resistencia mecánica. La rueda tiene un diámetro de 160 mm y utiliza una banda de rodadura de poliuretano fundido, que ofrece buena resistencia al desgaste y amortiguación, montada sobre un cuerpo de aluminio con un rodamiento de bolas de precisión. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg, mientras que la carga dinámica es de 440 kg a 6 km/h y de 550 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg